您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔拥有 20 年以上的无线遥测解决方案供应经验。霍尼韦尔模拟无线遥测产品采用 WDC 生产线,在恶劣环境和用途中,客户可通过该产品测量旋转设备的扭矩、温度、加速度和其他参数。霍尼韦尔的模拟无线遥测产品采用 RF (射频)技术,无线传输潜在应用信息,如测试或持续监控设备反馈或控制目标,从而最大程度减少对齐、刷子磨损和污染问题。系统组成通常包括传送器、接收器、电源(感应或电池)、模块支持环(套环)和天线(旋转和静态)。可满足每位客户独特的用途和工作环境。因此,霍尼韦尔能够与每位客户紧密合作,开发自定义解决方案以满足特定要求。 联系我们以了解更多信息。

特性

  • 措施扭矩、应力、扭转振动、温度、马力、加速度、转速、推力、弯曲、位移或其他参数
  • 频率响应从 1 kHz 直流起
  • 常用频射操作最大频率 16 MHz
  • RF modulation types include FSK and PWM
  • 同轴扭矩传感器和夹紧式扭力计选项
  • 可优化以用于众多恶劣环境、高振动区域或紧密空间
  • 提供定制选项
模拟遥测 (WDC) 扭矩传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
Torque Accessories Datasheet 数据表 英语 577KB
白皮书:测量扭矩的新方法 白皮书 英语 193KB
T&M 扭矩传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink