您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

Honeywell offers a variety of highly specialized pressure and differential pressure sensors adapted to meet the high accuracy outputs, light weight and small sizes required in aerospace test and measurement applications. All of our pressure sensors are constructed of stainless steel. Certain models feature Honeywell’s special double diaphragm design which provides hermetic protection for the internal components while allowing the unit to reference atmospheric pressure. All units are able to meet MIL-45208 and traceability requirements. 霍尼韦尔是定制工程方面的专家。如您对自己的需求有任何疑问,请联系我们探讨您的独特需求。

特性

  • 适用于航空航天测试和测量应用
  • 不锈钢构造
  • 轻型,尺寸紧凑
  • 准确度为 0.3%
  • 型号范围差值为 10 psig/a 到 10000 psig/a
  • 提供放大的输出
  • 满足 MIL-45208 和可追踪要求
Honeywell T&M Aerospace Pressure Transducers


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
Pressure Accessories Datasheet 数据表 英语 374KB
T&M 压力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB