您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

ZW 系列用于控制逻辑电平/基于计算机电路的电力占空切换(最大 6 amps 和最大 250 Vac)。该开关采用集成导线密封至 IP67,适用于开关组件暴露在液体或颗粒污染物室内或室外环境下。

 系列防水微动开关 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH ZW 系列密封式超小型微动开关 数据表 英语 3MB
PK 80173:Z 系列微动开关 安装说明 英语 134KB
应用说明:交通运输领域小型开关 应用说明 英语 728KB
认证标志——ZW 开关 案例研究 英语 135KB
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 16MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
医院应用的安全与生产效率解决方案 手册 英语 5MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters 应用说明 英语 2MB

浏览 ZW 系列产品

产品 电流额定值 电路 执行器 端子 密封等级
ZW10E15CD1  0.1 A SPDT 直杆 焊接成角 IP00
ZW10E70FD1  0.1 A SPDT  滚轮杠杆 长焊接 IP00
ZW10E90FW1  0.1 A SPDT  滚轮杠杆 底部引出线 IP67
ZW50F15AD1 5 A SPDT  针式柱塞 焊接成角 IP00
ZW50F90HW1 5 A SPDT 模拟滚轮杠杆 底部引出线 IP67

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink