霍尼韦尔 MICRO SWITCH V15W 系列微型、密封限位开关采用行业级性能(IP 级密封和 10 A 额定电功率)。V15W 开关的密封柱塞和密封导线符合 IP67 环境密封等级(短时浸没)。
此外,V15W 系列用于控制高达10 A 逻辑水平/计算机电路或电气电路。开关的电气连接采用组合快速连接/焊接端子或密封导线。V15W 系列符合CQC(亚太)、ENEC(欧洲)、UL 和 cUL(美洲)机构全球认证。
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
MICRO SWITCH V15W 系列小型防水开关 | 数据表 | 英语 | 2MB |
---|---|---|---|
50066512:V15W 系列小型防水开关安装说明 | 安装说明 | 英语 | 109KB |
应用说明:交通运输领域小型开关 | 应用说明 | 英语 | 728KB |
工业产品选型卡 | 线卡/选项图表 | 英语 | 2MB |
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 | 产品目录 | 英语 | 16MB |
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 | 产品目录 | 英语 | 11MB |
医院应用的安全与生产效率解决方案 | 手册 | 英语 | 5MB |
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
产品 | 电流额定值 | 电路 | 执行器 | 端子 | 密封等级 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V15W-DZ200-AW1 | 0.1 A | SPDT | 针式柱塞 | 4, 8 mm x 0, 8 mm 端子 |
防水 | ||||||
V15W-DZ200A02-AW1 | 0.1 A | SPDT | 直杆 | 4, 8 mm x 0, 8 mm 端子 |
防水 | ||||||
V15W-DZ200A02-W2 | 5 A | SPDT | 直杆 | 4, 8 mm x 0, 8 mm 端子 |
防水 | ||||||
V15W-DZ200A04-W2 | 5 A | SPDT | 模拟滚轮杠杆 | 4, 8 mm x 0, 8 mm 端子 |
防水 | ||||||
V15W-DZ200A05-AW1 | 0.1 A | SPDT | 滚轮杠杆 | 4, 8 mm x 0, 8 mm 端子 |
防水 | ||||||
V15W-DZ200A06-AW1 | 0.1 A | SPDT | 长滚轮杠杆 | 4, 8 mm x 0, 8 mm 端子 |
防水 | ||||||
V15W-DZ200A06-W2 | 5 A | SPDT | 长滚轮杠杆 | 4, 8 mm x 0, 8 mm 端子 |
防水 | ||||||
V15W-EZ200-W3 | 10 (2) A | SPDT | 针式柱塞 | 4, 8 mm x 0, 5 mm 端子 |
防水 | ||||||
V15W-WZ200-W3 | 10 (2) A | SPDT | 针式柱塞 | 300 mm 长线 | IP67 | ||||||
V15W-WZ200A02-AW1 | 0.1 A | SPDT | 直杆 | 300 mm 长线 | IP67 |