您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔的 MICRO SWITCH V15W 系列配备行业级性能,密封柱塞和密封导线符合 IP67 环境密封等级(短时浸没)。IP67 密封等级适用于室内外用途。可控制最高 10 A 的控制逻辑电平/计算机电路或电气电路,开关的电气连接采用组合快速连接/焊接端子或密封导线。

MICRO SWITCH ZD 系列为密封超小型速动开关。尽管 ZD 系列尺寸较小,但是其控制电气负载范围额定值满足从逻辑电平(低电流、低电压)到限位负载切换(最高 3 A/125 V 交流)该开关采用集成导线密封至 IP67,适用于开关组件暴露在液体或颗粒污染物环境下。

ZW 系列控制电气负载范围额定值满足从逻辑电平/计算机电路到电源负载切换(最高 6 A/250 Vac)。该开关采用集成导线密封至 IP67,适用于开关组件暴露在液体或颗粒污染物室内或室外环境下。

防水微动开关


文档


语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink