您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔 5000 系列真空开关 可用于多种类型应用。开关为出厂设置,并配备氟硅橡胶隔膜以适用于各种流体。适用于各类端子,包括 Metripack,其在连接时形成紧密密封。结构耐用,外形小巧,设定点极其稳定。

5000系列真空开关 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
5000 扩展系列压力开关数据表 数据表 英语 120KB
压力开关产品线指南 产品线指南 英语 682KB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
控制产品、监控产品与压力开关产品目录 产品目录 英语 2MB

浏览 5000 系列(真空)产品

产品 产品类型 标准出厂设置点 触点 耐受压力
77342XX 真空开关 1.1 in-Hg,
2 in-Hg,
4 in-Hg,
6 in-Hg,
8 in-Hg,
10 in-Hg,
12 in-Hg,
14 in-Hg,
16 in-Hg,
18 in-Hg,
20 in-Hg,
22 in-Hg,
24 in H2O,
25 in H2O,
28 in H2O,
35 in H2O
银合金,
镀金
77343XX 真空开关 1.1 in-Hg,
2 in-Hg,
4 in-Hg,
6 in-Hg,
10 in-Hg,
13 in-Hg,
15 in-Hg,
17in-Hg,
20 in-Hg,
22 in-Hg,
24 in H2O,
25 in H2O,
28 in H2O
银合金,
镀金
77344XX 真空开关 1.4 in-Hg,
1.5 in-Hg,
1.8 in-Hg,
2 in-Hg,
4 in-Hg,
9 in-Hg,
12 in-Hg,
22 in-Hg,
20 in H2O
银合金,
镀金
77345XX 真空开关 1.1 in-Hg,
1.5 in-Hg,
3 in-Hg,
4 in-Hg,
8 in-Hg,
9 in-Hg,
12 in-Hg,
22 in-Hg,
22 in H2O,
25 in H2O
银合金,
镀金
78813XX 真空开关 4 in-Hg 银合金,
镀金
78815XX 真空开关 6 in.-Hg 和 10 in.-Hg 银合金,
镀金
78816XX 真空开关 9 in-Hg 银合金,
镀金

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink