您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

MICRO SWITCH TS 系列钮子开关可以在需要手动操作的任何地方使用。对于需要非密封钮子开关的应用来说,这是入门级解决方案。还配有特殊的开-开-开电路。考虑到 2 位或 3 位选项、瞬动和持续动作以及单极和双极电路,MICRO SWITCH TS 系列开关具备广泛电路和操作可用性。开关具有焊接端子、螺钉端子或快速连接端子。

 系列钮子开关 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH TS 系列通用钮子开关 数据表 英语 628KB
油井钻机应用中的传感器和开关 应用说明 英语 7MB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 7MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

浏览 TS 系列产品

产品 动作 端子 安培和额定电压
11TS115-1 3 位 焊接 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)
11TS115-2 2 位 焊接 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)
11TS115-3 2 位 焊接 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)
11TS115-5 3 位 焊接 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)
11TS115-6 2 位 焊接 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)
11TS115-7 3 位 焊接 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)
11TS115-8 2 位 焊接 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)
11TS15-1 3 位 螺钉 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)
11TS15-2 2 位 螺钉 0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)|0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)
11TS15-3 2 位 螺钉 0.4 A 至 10 A(126 Vac 至 277 Vac 时)|0.4 A 至 20 A(0.5 Vac 至 125 Vac 时)

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink