霍尼韦尔公司的MICRO SWITCH NT系列钮子开关 为坚固耐用、经济高效的钮子开关。质量结构特点包括:在钮柄和衬套之间以及在封盖和外壳之间采用密封。这些开关可应用于许多严苛的户外环境,其中面板可适应因设备、温度极限、灰尘、飞溅水和/或软管导向水引起的振动。
可置于户外过夜的车辆,即使车辆驾驶室的控制面板上积聚凝结了大量晨露,这些开关也可照常使用。即使戴手套也可方便地操作配备有较大标准金属杠杆或塑料杠杆的 NT钮子开关。
NT系列包括阶梯底座和平板底座,具有 3 种流行样式的端子:6-32 螺钉、带 3.0 mm [0.12 in] 直径孔的焊片或 6.35mm [0.25 in] 快速端子。可选择“易于启动”的螺纹衬套,使锁紧螺母快速对准,将任何可能的错扣降至最低。某些产品配备带 O 形环的面板支座,消除了对后面板硬件的需求,提供了统一的面板高度和面板盖密封。
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
MICRO SWITCH NT 系列商业级钮子开关 | 数据表 | 英语 | 2MB |
---|---|---|---|
制冷设备 — 危险材料 | 应用说明 | 英语 | 258KB |
油井钻机应用中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 7MB |
应用在移动式起重机上的传感器与开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
石油和天然气手册 | 手册 | 英语 | 4MB |
前置式装载机中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
工业产品选型卡 | 线卡/选项图表 | 英语 | 2MB |
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 | 产品目录 | 英语 | 7MB |
交通运输产品目录 | 产品目录 | 英语 | 4MB |
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 | 产品目录 | 英语 | 11MB |
产品 | 动作 | 端子 | 安培和额定电压 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11NT1-1A | 3 位 | 焊接 | 0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时) | ||||||
11NT1-2 | 2 位 | 焊接 | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | ||||||
11NT1-3 | 2 位 | 焊接 | 0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时) | ||||||
11NT1-3D | 2 位 | 焊接 | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | ||||||
11NT1-3G | 2 位 | 焊接 | 0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时) | ||||||
11NT1-7 | 3 位 | 焊接 | 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A |0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 7 Vac 时)|0.5 A 至 15 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时) | ||||||
12NT1-3 | 2 位 | 焊接 | 0.5 A 至 20 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |0.5 A 至 15 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时) | ||||||
14NT1-5 | 3 位 | 焊接 | 0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 18 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A | ||||||
14NT1-6 | 2 位 | 焊接 | 0.5 A 至 18 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)| 250 Vdc 时 0.5 A | 115 Vdc 时 0.75 A | ||||||
14NT1-7 | 3 位 | 焊接 | 0.5 A 至 10 A(0.5 Vac 至 277 Vac 时)|0.5 A 至 18 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)| 115 Vdc 时 0.75 A | 250 Vdc 时 0.5 A |