您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔公司MICRO SWITCH MT 系列微型钮子开关为坚固耐用、经济高效的钮子开关。质量结构特点包括:在钮柄和衬套之间以及在封盖和外壳之间采用密封。这些开关可应用于许多严苛的户外环境,其中面板可适应因设备、温度极限、灰尘、飞溅水和/或软管出水引起的振动。可置于户外过夜的车辆,即使车辆驾驶室的控制面板上积聚凝结了大量晨露,这些开关也可照常使用。

即使戴手套也可方便地操作配备有较大标准金属杠杆或塑料杠杆的MT钮子开关。某些产品配备带 O 形环的面板支座,消除了对后面板硬件的需求,提供了统一的面板高度和面板盖密封。

 系列钮子开关 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH MT 系列微型钮子开关 数据表 英语 300KB
油井钻机应用中的传感器和开关 应用说明 英语 7MB
控制运输设备 应用说明 英语 132KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 7MB
1MT Single Pole Toggle CAD Model.stp CAD 模型 英语 3MB
2MT Double Pole Toggle CAD Model.stp CAD 模型 英语 3MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

浏览 MT 系列产品

产品 动作 端子 安培和额定电压
1MT1-1 3 位 焊接 5 A,
28 Vdc
1MT1-2 2 位 焊接 5 A,
28 Vdc
1MT1-3 2 位 焊接 5 A,
28 Vdc
1MT1-5 3 位 焊接 5 A,
28 Vdc
1MT1-7 3 位 焊接 5 A,
28 Vdc
1MT1-8 2 位 焊接 5 A,
28 Vdc
1MT2-1 3 位 焊接 100 mA,
28 Vdc
1MT2-2 2 位 焊接 100 mA,
28 Vdc
1MT2-3 2 位 焊接 100 mA,
28 Vdc
1MT2-5 3 位 焊接 100 mA,
28 Vdc

语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink