您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

MICRO SWITCH ET 系列钮子开关 为专用于电动锁存机制的钮子开关。该锁存机构(开关内部电磁阀)用于在手动致动钮子开关时保持瞬间开关触点闭合。辅助设备或远程触点组件打开开关的螺线管电路,打开已闭合开关触点的同时释放扭子板键机制。

为满足各种应用,该 ET 钮子开关适用于四级,采用两个或三个扭子板键位、有或无板键锁定。多数 ET 系列钮子开关为常用尺寸 15/32 英寸直径孔安装。ET 转子开关的设计符合 SAE AS55941关于此类开关的军用标准。

ET 系列钮子开关 - 霍尼韦尔


文档


浏览 ET 系列产品

产品 动作 端子 安培和额定电压
25ET1-6 电动,
2 位
引线 0.1 A 至 4.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
25ET1-S 电动,
2 位
螺钉 0.1 A 至 4.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
25ET1-T 电动,
2 位
焊接 T 型 0.1 A 至 4.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
25ET1-T-F 电动,
2 位
焊接 T 型 0.1 A 至 4.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
25ET11 电动,
2 位
焊接 0.1 A 至 4.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
25ET116-S-G 电动,
2 位
螺钉 0.1 A 至 4.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
25ET120-S 电动,
2 位
螺钉 0.1 A 至 4.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
25ET122-T 电动,
2 位
焊接 T 型 0.1 A 至 4.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
25ET17-2-F 电动,
2 位
引线 0.1 A 至 4.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)
25ET19-6 电动,
2 位
引线 0.1 A 至 4.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink