霍尼韦尔公司MICRO SWITCH TW 系列钮子开关符合 MIL-83731 军用标准,以及密封和非密封钮子开关规格。优质的结构功能包括肘节杆和衬套之间的接合密封,其用于避免出现密封相关故障。
TW 系列钮子开关坚固耐用的设计非常适用于众多军用、航空和其他要求高的且面板背面空间有限的应用领域。这些应用领域包括面板会受机械冲击、振动、有灰尘、飞溅水或软管出水以及温度超过极限的环境。
MICRO SWITCH TW 钮子开关采用微型军用等级设计的环境密封功能,配置包括大量的电路、电气端子、杠杆和套管设计以及触点材料选项以满足广泛应用。
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
MICRO SWITCH TW 系列微型军用等级钮子开关 | 数据表 | 英语 | 1MB |
---|---|---|---|
油井钻机应用中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 7MB |
石油和天然气手册 | 手册 | 英语 | 4MB |
MICRO SWITCH钮子开关系列指南 | 产品线指南 | 英语 | 366KB |
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 | 产品目录 | 英语 | 16MB |
航空航天和国防产品目录 | 产品目录 | 英语 | 22MB |
交通运输产品目录 | 产品目录 | 英语 | 4MB |
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 | 产品目录 | 英语 | 11MB |
产品 | 动作 | 端子 | 安培和额定电压 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111TW1-1 | 3 位 | IWTS | 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时) | ||||||
111TW1-2D | 2 位 | IWTS | 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时) | ||||||
111TW1-3 | 2 位 | IWTS | 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时) | ||||||
111TW1-3D | 2 位 | IWTS | 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时) | ||||||
111TW600-3 | 2 位 | IWTS | 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时) | ||||||
112TW1-1 | 3 位 | IWTS | 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时) | ||||||
112TW1-10 | 3 位 | IWTS | 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时) | ||||||
112TW1-10A | 3 位 | IWTS | 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时) | ||||||
112TW1-10E | 3 位 | IWTS | 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时) | ||||||
112TW1-1A | 3 位 | IWTS | 0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vdc 至 28 Vdc 时)|0.1 A 至 5.0 A(0.5 Vac 至 115 Vac 时) |