您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔 ME 系列压力开关为易于定制、耐用、可靠的机电压力开关。满足以下规格:

  • 25 psi 至 350 psi 设定点范围
  •  金触点
  • 出厂设置或现场可调
  • 4000 psi 耐压
  • 100 万次
  • SPDT、SPST-NO/NC
  • 智能诊断技术选项
  • 易于配置
  • 大量端口和端子
  • ME 系列压力开关 - 霍尼韦尔
    

    文档


    浏览 ME 系列产品

    产品 触点 工作压力 电气端子 标准出厂设置点  连接器
    MER02000TBMNKAAA15 镀金 200 PSIG,
    真量规
    1/4 in 叉形端头 25 psi 至 350 psi 1/8-27 NPT

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2021Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink