您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔 LE 系列压力开关为易于定制、耐用、可靠的机电压力开关。满足以下规格:

  • 设定点范围 3.5 psi 至 150 psi(出厂设置或现场可调)
  •  金触点
  • 500 psi 耐压
  • 100 万次
  • 智能诊断技术选项
  • SPDT、SPST-NO/NC
  • 易于配置
  • 大量端口和端子
  •  系列压力开关 - 霍尼韦尔
    

    文档


    浏览 LE 系列产品

    产品 触点 工作压力 电气端子 标准出厂设置点  连接器
    LEF00045BFPNKABR15 镀金 0.45 bar Deutsch DT04-2P-E005(2 针连接器) 3.5 psi 至 150 psi M14 X 1.5
    LEF01200BFPNKABR15 镀金 12 bar Deutsch DT04-2P-E005(2 针连接器) 3.5 psi 至 150 psi M14 X 1.5
    LER00050TAPNKABA15 镀金 5 PSIG,
    真量规
    螺钉 3.5 psi 至 150 psi 1/4-18 NPT
    LER00055MAPNKYAA01 镀金 0.55 bar,
    真量规
    1/4 in 叉形端头 3.5 psi 至 150 psi 1/4-18 NPT
    LER01300TBPNKBAA01 镀金 130 PSIG,
    真量规
    螺钉 3.5 psi 至 150 psi 1/8-27 NPT
    LET00380TBPVKBAA15 镀金 38 PSIG,
    真量规
    螺钉 3.5 psi 至 150 psi 1/8-27 NPT

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2021Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink