您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔 HE 系列压力开关为易于定制、耐用、可靠的机电压力开关。满足以下规格:

  • 150 psi 至 4500 psi 设顶点范围(出厂设置)
  • 银触点
  • 10000 psi 耐压
  • 100 万次
  • SPDT、SPST-NO/NC
  • 易于配置
  • 智能诊断技术选项
  • 滞后选项
  • 大量端口和端子
  • HE 系列压力开关 - 霍尼韦尔
    

    文档


    浏览 HE 系列产品

    产品 触点 工作压力 电气端子 标准出厂设置点  连接器
    HER12000BFDSNAAA01 120 bar 1/4 in 叉形端头 150 psi 至 4500 psi M14 X 1.5