您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔MH 系列压力开关为易于定制、耐用、可靠的机电压力开关。满足以下规格:
  • 压力开关设定点范围:3.5 psi 至 4500 psi
  • 耐受压力:从 500 psi 至 10000 psi
  • 爆破压力:从 1250 psi 至 20000 psi
  • 使用周期额定值高达 200 万次
  • IP67 密封等级
  • 工作温度:-40°C 至 120°C [-40°F 至 248°F]
  • 滞后选项
  • 15 以上压力端口选项和 30 以上电子端口
  • 镀钢、黄铜或不锈钢选件
  • 高达 ±2% 的切换点精度
 系列压力开关 - 霍尼韦尔


文档


浏览 MH 系列产品

产品 触点 工作压力 电气端子 标准出厂设置点  连接器
MHF00600BBMNMABA 镀金 6 bar,
 密封表压
Deutsch DT04-2P-E005(2 针连接器) 4 1/8-27 NPT
MHF00600MBMNNAAA 镀金 6 bar,
 密封表压
1/4 in 叉形端头 4 1/8-27 NPT
MHF00700BBMNMABA 镀金 7 bar,
 密封表压
Deutsch DT04-2P-E005(2 针连接器) 4 1/8-27 NPT
MHF00800BRMNNYAA 镀金 8 bar,
 密封表压
6 英寸电缆,带 Amp SuperSeal 1.5-282104-1(2 针连接器) (18 AWG) 4 R 1/8 BSPT
MHF00800BTMNNYAA 镀金 8 bar,
 密封表压
6 英寸电缆,带 Amp SuperSeal 1.5-282104-1(2 针连接器) (18 AWG) 4 M10 X 1.0
MHF00850MBPNNAAA 镀金 8,
5 bar,
真量规
1/4 in 叉形端头 4 1/8-27 NPT
MHF01100BTMNNYAA 镀金 11 bar,
 密封表压
6 英寸电缆,带 Amp SuperSeal 1.5-282104-1(2 针连接器) (18 AWG) 4 M10 X 1.0
MHF01100BTPNNYAA 镀金 11 bar,
 密封表压
6 英寸电缆,带 Amp SuperSeal 1.5-282104-1(2 针连接器) (18 AWG) 4 M10 X 1.0
MHF01300BRMNNYAA 镀金 13 bar,
 密封表压
6 英寸电缆,带 Amp SuperSeal 1.5-282104-1(2 针连接器) (18 AWG) 4 R 1/8 BSPT
MHF01300BTMNNYAA 镀金 13 bar,
 密封表压
6 英寸电缆,带 Amp SuperSeal 1.5-282104-1(2 针连接器) (18 AWG) 4 M10 X 1.0

语言

社交媒体

网站信息

请勿出售我的个人信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink