您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔 HP 系列压力开关为易于定制、耐用、可靠的机电压力开关。满足以下规格:

  • 100 psi 至 4500 psi 设顶点范围(出厂设置)
  • 银或金触点
  • 10000 psi 耐压(底座样式 a);6500 psi 耐压(底座样式 b)
  • 200 万次;100 万次(底座样式 b)
  • SPDT、SPST-NO/NC
  • 易于配置
  • 智能诊断技术选项
  • 滞后选项
  • 大量端口和端子
 标准压力开关 - 霍尼韦尔


文档


浏览 HP 系列产品

产品 触点 工作压力 电气端子 标准出厂设置点  连接器
HPF06000BGCSNZAA01 60 bar 10-in 电缆配备 Deutsch DT06-2S-CE06 (2 插头连接器) (18 AWG) 100 psi 至 4500 psi 9/16-18 UNF
HPF14500PFDSNDAA25 1450 psi AMP 超级密封连接器 1.5-282105-1(3 针连接器) 100 psi 至 4500 psi M14 X 1.5
HPF17400PFDSNDAA25 1740 psi AMP 超级密封连接器 1.5-282105-1(3 针连接器) 100 psi 至 4500 psi M14 X 1.5
HPR04350PFDSNDAA25 435 psi AMP 超级密封连接器 1.5-282105-1(3 针连接器) 100 psi 至 4500 psi M14 X 1.5
HPR05750PHKSNCAA01 金镶嵌 575 psi Deutsch DT04-3P-E005(3 针连接器) 100 psi 至 4500 psi 3/4-16 UNF

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink