您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔压力开关组合 包含:

  • 高压和 HP HE 系列
  • 中压、ME 系列
  • 低压、LP 和 LE 系列

该压力开关产品为耐用、可靠的机电式压力通/断型开关,适用于单刀单掷 (SPST) 常开或常闭型或单刀双掷 (SPDT) 电路。该产品具有较高的耐压额定值和耐爆破压力额定值,可用于多种恶劣的应用条件中,根据系统介质的压力变化而连通或断开电气连接。

通过隔膜或密封活塞开关压力接口施加介质(气体或液体)压力。密封活塞或隔膜另一侧的预压弹簧控制设定点压力。如介质的压力大于弹簧的弹力,那么活塞将带动开关的电气触点。如果在无压力状态下触点常开,那么当达到设定压力值时触点将关闭。若压力下降至略低于设定的压力以下时,触点将重新打开。压力上升时的开关动作压力与压力下降时的开关恢复压力的差异称作迟滞现象。压力开关的设定压力可以进行设置,以便开关能在系统压力上升和下降时动作。

为客户创造价值

  • 由于高达 200 万次的使用评级以及关于耐腐蚀和延长设备使用寿命的评级,因此我们可提供持久和可靠的终端产品 IP67
  • 我们的全球供应链可加快客户的设计和生产周期,可在两周接收样品,四周进入生产流程,确保整个开发周期的可用性,多个端口和端子简化集成,全球应用专长可使全球客户获得区域支持
  • 减少客户因标准连接而产生的总成本,减少了工具使用成本,延长产品使用寿命可减少服务成本,加快设计和生产周期,减少制造劳动力成本

优势

  • 压力端口表压缓冲器抑制压力峰值
  • IP67 密封处理增强了恶劣环境和清洗应用时的耐用性
  • 镀钢、黄铜或不锈钢选件
标准压力开关 - 霍尼韦尔