您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔为各类特殊用途提供具有独特特性的专用限位开关。

BAF1 系列密封执行器上的弹性套将保护驱动机制和内部微动开关,使其免受污染。所有版本的封盖和外壳之间均有密封垫。封盖可以移除,以便布线和更换开关,而无须卸下开关。

BF 系列塑料封装微动开关可供多个操作员使用,便于安装和布线。BF 开关将两个 ( 2 ) #6 号螺钉装进开关外壳上相反的两个安装孔(2.312in x 1.375 in 间距)。BF 开关能够将封盖朝向或背向安装表面进行安装。配备板键执行器的开关可向两个方向调节。整个执行器可围绕其底座衬套进行旋转,也可以改变杠杆的角度。

LN 开关专为耐受快速重击驱动而设计。对执行柱塞的冲击不会到达内部的精密开关装置。对每根引线和盖板进行单独密封,以保护开关腔不会受到冷凝物、油污和灰尘的影响。

OP 封装开关是密封在坚固铸铝外壳中的精密速动开关。盖板和轴密封能使旋转操作开关免受湿气和其他污染物的影响。Q 型号的柱塞不密封。

专用限位开关 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 9MB
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 白皮书 英语 4MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink