您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

MT 系列灭磁开关设计用于切换高功率 (125 Vdc/250Vdc) 电力负荷。触点间隙周围的整块磁铁会从触点上转移走电弧,从而延长开关寿命。热气可从盖和壳体间的通风口散出。

 系列大型微动开关 - 霍尼韦尔


文档


浏览 MT 系列产品

产品 电流额定值 电路 执行器 端子 密封等级
MT-4R 10 A SPDT 针式柱塞 焊接
MT-4R-A28 10 A SPDT 针式柱塞 螺钉
MT-4R-P1 10 A SPDT 针式柱塞 螺钉
MT-4R27 10 A SPDT 针式柱塞 焊接
MT-4R4-A69 10 A SPDT 针式柱塞 螺钉
MT-4RL 10 A SPDT 灵活叶片式 焊接
MT-4RL-A28 10 A SPDT 灵活叶片式 螺钉
MT-4RL13-D10 10 A SPDT 灵活叶片式 焊接
MT-4RL14-D11 10 A SPDT 灵活叶片式 焊接
MT-4RL2 10 A SPDT 柔性滚轮叶 焊接

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink