您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

MICRO SWITCH DM/DP 微动开关专为多种应用设计,以紧凑轻便的设计和准确的可重复性闻名。DM/DP 系列是应用于特殊领域的精密开关,可用于各种应用领域,包括门灯装置、门联锁装置以及维修面板等。DM/DP 系列速动开关有瞬时配置、推拉式配置以及拉出锁定型配置的开关。快速连接端子和嵌入式面板安装外壳使其易于安装。除标准的快速连接端子 (4,78 mm x 0,51 mm [0.188 in x 0.020 in) 外,还可提供更大的 6,35 mm x 0,81 mm [0.25 in x 0.032 in] 快速连接端子。
 系列大型微动开关 - 霍尼韦尔


文档


浏览 DP 系列产品

产品 电流额定值 电路 执行器 端子 密封等级
1DP5 14 A SPNO 弹头式柱塞 快速连接

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink