您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

当用途比“独立”开关本身的功能更复杂时,考虑 MICRO SWITCH AC 系列门开关。AC 系列开关组件监控检视门或面板处于“关闭”还是“打开”位置。AC 系列开关紧凑开关组件,用于自动售货机维修门设备应用,监控卡车拖车门,以及与军事有关的门和/或面板。当通过 AC 系列开关电气互锁设备(门或面板灯)的开关打开时候,AC 系列开关操作电源断开。该 AC 系列开关向报警装置电路(如灯或喇叭)提供电电子信号,指示门或者面板是否打开。多数AC 系列开关组件的另一特点为“拉拨”位置,该特点可使维修门打开,且通过开关组件供电。根据需要,“拉拔”开关位置可用于故障排除设备。

AC 系列开关组件最多可采用四个开关元件,根据要求提供控制和/或指示器电路的分立式输出。选择目录表符合 UL 和 CSA 机构认证。当用于军事相关用途时,目录表含有军事规格部件号。

 系列大型微动开关 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH AC 系列门开关 数据表 英语 2MB
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 16MB
医院应用的安全与生产效率解决方案 手册 英语 5MB
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 应用说明 英语 2MB

浏览 AC 系列产品

产品 电流额定值 电路 执行器 端子 密封等级
13AC1 15 A SPDT 螺钉
17AC1-T 5 A SPDT 柱塞杠杆 焊接
17AC18-T 5 A SPDT 柱塞杠杆 焊接
17AC28-H58 5 A SPDT 柱塞杠杆 快速连接
1AC1 15 A SPDT 螺钉
1AC2 15 A SPDT 螺钉
1AC24 15 A SPDT 螺钉
22AC1 15 A SPDT 螺钉
22AC1-D8 15 A SPDT 快速连接
22AC2 15 A SPDT 螺钉

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink