您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

MICRO SWITCH 高级专用大型速动开关用于重复使用和较长寿命应用。本系列精密开关可用于特殊的应用领域。MICRO SWITCH 大型高级速动系列开关适用于多种应用,如双断电路应用及电力负载的电力占空控制。

BS 系列开关为特定开关用途提供替代解决方案。该独特解决方案具有可调节的操作特性、顺序输出或冲击启动(无外部柱塞)。

DT 系列开关包含位于同一个壳体内的两个独立单极双掷开关 (SPDT) 触点,由一个整体共用执行器控制。DPDT 触点配置为控制电路提供一个触点,并为信号或辅助电路提供另一个触点。

MT 系列灭磁开关设计用于切换高功率 (125 Vdc/250Vdc) 电力负荷。触点间隙周围的整块磁铁会从触点上转移走电弧,从而延长开关寿命。热气可从盖和壳体间的通风口散出。

为了便于批量安装, MN 系列单极双掷双断开关可与限位或控制机构一起用在机床、压力机或其他工业设备上。

MICRO SWITCH TB 系列微型单极双掷双断开关的电路控制方式与MN系列开关的电路控制方式相同(小型封装除外)。

专用大型微动开关 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 16MB
医院应用的安全与生产效率解决方案 手册 英语 5MB
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 应用说明 英语 2MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink