您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔 HM 气密密封型微型微动开关旨在用于各类商用和军用飞行器,以及深层空间应用设备(高海拔要求) 。这些微型气密密封型开关用于其他用途,包括军用陆地车辆、海洋环境和其他恶劣工业环境。这些开关符合 MIL-PRF-8805 标准。选定 HM 开关符合 UL 508 关于工业或地面交通运输应用的认证。该 MICRO SWITCH HM 气密密封型开关融入玻璃套金属和金属套金属设计,已经在多个领域应用 50 年以上。

该气密密封型 HM 微动开关为严格应用所需的标志 5 密封的理想选择,包括广泛温度范围 -184 °C 至 260 °C [-300 °F 至 500 °F]。该 HM 开关采用不锈钢外壳和气密密封结构,适用于灰尘、水、其他粒子污染物和腐蚀性气体存在的地方。

HM 微动开关提供多功能的分叉金触点,用于可靠地控制低能量负载(mA 和 mV),或为30 Vdc 或 115 Vac 负载的开关电源提供银触点。400 Hz 电气连接开关为独立引线,或增加 HM 开关多功能性的“通孔”焊点。

 系列密封型开关 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH HM 系列气密密封型微动开关 数据表 英语 3MB
MICRO SWITCH密封和高精度开关产品线指南 产品线指南 英语 817KB
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 7MB
航空航天和国防产品目录 产品目录 英语 18MB

浏览 HM 系列产品

产品 执行器 端子类型 电流额定值
109HM1 0.5 A
114HM1-2 0.1 A
11HM1 3 A
12HM1-1 3 A
14HM6  1 A
15HM5 3 A
16HM1-1 3 A
17HM5  1 A
18HM1-1  1 A
19HM1 0.5 A

语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink