您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

MICRO SWITCH HS 开关专为需要最大电气额定值和最高密封度以及尺寸和重量要求不严格的应用而设计。该系列开关通过密封型开关室外的安装孔安装在侧面。

HS 系列开关气密密封性符合 MIL-S-8805,设计标志 5 (–67 °F 至 180 °F ) 或 (–55 °C 至 82 ° C),电源负载容量最大 25 A、28 Vdc、或 1 A 115 Vac,60 Hz。提供多种样式的整体杠杆执行器和两种类型的端子。

 系列密封型开关 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH HS 系列气密密封型高级大型微动开关 数据表 英语 635KB
HS 系列气密密封微动开关 目录信息 英语 212KB
MICRO SWITCH密封和高精度开关产品线指南 产品线指南 英语 817KB
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 7MB
航空航天和国防产品目录 产品目录 英语 18MB

浏览 HS 系列产品

产品 执行器 端子类型 电流额定值
102HS1  1 A
1HS1  1 A
1HS3  1 A
1HS6  1 A
4HS4-118 0.5 A
4HS4-318 0.5 A
4HS4-620 0.5 A
4HS4-918 0.5 A
4HS9-118 15 A

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink