您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔 Relialign™RDI 系列住宅门联锁开关是设计用于住宅回转门的机电装置,专用于美国的小型送货升降机、物料升降机、行动不便者专用电梯和回转门电梯。在加拿大,RDI 设计用于住宅平开门应用,专用于电梯和小型送货升降机,便不适用于行动不便者专用电梯。门联锁开关可以将门控制在关闭状态,并阻止其在可能出现的不安全情况中(例如,电梯/升降机轿厢不在门边时)打开。

众多设计特点提高了安全性,减少了麻烦的停工与返修,同时还简化了接线与安装作业。RDI具有自定义内部电磁阀控制功能,有助于降低主机控制器的复杂性,减少能源消耗,让产品更环保,并且延长电磁阀寿命,降低电磁阀暂停时间,减少客户烦恼。

两个霍尼韦尔 MICRO SWITCH™ 开关用于指示门关闭,进一步提高可靠性。

 Relialign™ 门联锁开关 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
Relialign™ RDI 系列产品技术说明书 数据表 英语 2MB
50079027:Relialign RDI 系列住宅门联锁开关安装说明 安装说明 英语 376KB
Relialign™ 联锁开关,适用于个人住宅升降设备 应用说明 英语 393KB
回转门联锁应用 应用说明 英语 94KB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 9MB
Relialign™ RDI 系列住宅门联锁开关命名表 产品命名表 英语 794KB

浏览 RDI 系列产品

产品 外壳材料 类型  连接器
RDI-G-L 金属(白色) 左手联锁 端子板
RDI-G-R 金属(白色) 右手联锁 端子板
RDI-H-L 金属(白色) 左手联锁 端子板
RDI-H-L5 金属(白色) 左手联锁 RJ-45 类 5 连接器
RDI-H-LP 金属(白色) 左手联锁 端子板
RDI-H-R 金属(白色) 右手联锁 端子板
RDI-H-R5 金属(白色) 右手联锁 RJ-45 类 5 连接器
RDI-H-R5B 金属(黑色) 右手联锁 RJ-45 类 5 连接器
RDI-H-R5P 金属(白色) 右手联锁 RJ-45 类 5 连接器
RDI-H-RBR 金属(青铜色) 右手联锁 端子板

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink