您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔 Relialign™ CDI系列门联锁开关是设计用于平开门的机电装置,专用于美国的小型送货升降机、物料升降机、行动不便者专用电梯和私人住宅平开门电梯。在加拿大,CDI设计用于平开门应用,专用于小型送货升降机、物料升降机,但不适用于行动不便者专用电梯。门联锁开关可以将门控制在关闭状态,并阻止其在可能出现的不安全情况中(例如,电梯/升降机轿厢不在门边时)打开。

CDI 系列联锁是可配置的,且提供左侧和右侧型号,可实现简化安装、自定义和改装至当前设计。电梯门联锁中的众多设计特点提高了安全性,减少了麻烦的停工与返修,同时还简化了接线与安装作业。

 Relialign™ 门联锁开关 - 霍尼韦尔


文档


浏览 CDI 系列产品

产品 外壳材料 类型  连接器
CDILBP1W 金属(白色) 左手联锁 6-引脚端子板
CDILBS1W 金属(白色) 左手联锁 6-引脚端子板
CDILBS2W 金属(白色) 左手联锁 RJ-45 类 5 连接器
CDIRBP1W 金属(白色) 右手联锁 6-引脚端子板
CDIRBS1W 金属(白色) 右手联锁 6-引脚端子板
CDIRBS2W 金属(白色) 右手联锁 RJ-45 类 5 连接器