您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

准确、可靠及可重复MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA 系列的微动开关具有较高的操作精度和较长的使用寿命。这些大型高级速动开关具有较高的操作精度和敏感性差动行程。

采用先进的制造工艺和质量控制,霍尼韦尔已经制造了能满足不同国际机构要求的大型高级速动开关。一些类型的开关还可用于军事用途。这些系列通常用于精确打开/关闭应用、终端限位应用、存在性/缺失检测应用以及手动操作界面应用。

微动开关的设计可满足不同的应用需求。配置选项具有各种操作特征和接口特征。

 系列高级大型微动开关 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
自动停车场道闸开关 应用说明 英语 780KB
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 16MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB
医院应用的安全与生产效率解决方案 手册 英语 5MB
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 应用说明 英语 2MB

浏览 YZ 系列产品

产品 电流额定值 电路 执行器 端子 密封等级
YZ-2R-A2 15 A SPNO 针式柱塞 螺钉
YZ-2R-A21 15 A SPNO 针式柱塞 螺钉
YZ-2R296-A2 15 A SPNO 针式柱塞 螺钉
YZ-2R5556T 15 A SPNO 针式柱塞 螺钉 环境
YZ-2RDS4 15 A SPNO 低过行程柱塞 螺钉 环境
YZ-2RDS5551-D6 15 A SPNO 低过行程柱塞 快速连接 环境
YZ-2RL 15 A SPNO 灵活叶片式 焊接
YZ-2RQ1T 15 A SPNO 过行程柱塞 螺钉
YZ-2RQW-A2 15 A SPNO 摆动 螺钉
YZ-2RS-A2 15 A SPNO 中型过行程柱塞 螺钉

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink