您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

准确、可靠及可重复MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA 系列的微动开关具有较高的操作精度和较长的使用寿命。这些大型高级速动开关具有较高的操作精度和敏感性差动行程。

采用先进的制造工艺和质量控制,霍尼韦尔已经制造了能满足不同国际机构要求的大型高级速动开关。一些类型的开关还可用于军事用途。这些系列通常用于精确打开/关闭应用、终端限位应用、存在性/缺失检测应用以及手动操作界面应用。

微动开关的设计可满足不同的应用需求。配置选项具有各种操作特征和接口特征。MICRO SWITCH6AS 系列包括两个大型高级BZ/BA/BM/BE 速动开关,这两个速动开关成套运行且由一个单独的执行器驱动。一个或两个开关可选择现场可调节操作点。

 系列高级大型微动开关 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE & 6AS 高级大型速动微动开关 数据表 英语 2MB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
自动停车场道闸开关 应用说明 英语 780KB
微动开关、钮子开关和跷板开关产品目录 产品目录 英语 16MB
医院应用的安全与生产效率解决方案 手册 英语 5MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters 应用说明 英语 2MB

浏览 BM 系列产品

产品 电流额定值 电路 执行器 端子 密封等级
BM-1R  22 A SPDT  针式柱塞 焊接
BM-1R-A2  22 A SPDT  针式柱塞 螺钉
BM-1R-A4  22 A SPDT  针式柱塞 螺钉
BM-1R05314  22 A SPDT  针式柱塞 焊接
BM-1R059  22 A SPDT  针式柱塞 焊接
BM-1R231-A4  22 A SPDT  针式柱塞 螺钉
BM-1R2420  22 A SPDT  针式柱塞 焊接
BM-1R2450  22 A SPDT  针式柱塞 焊接
BM-1R373  22 A SPDT  针式柱塞 焊接
BM-1RD33-A2  22 A SPDT 过行程柱塞 螺钉

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink