您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

准确、可靠及可重复MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA 系列的微动开关具有较高的操作精度和较长的使用寿命。这些大型高级速动开关具有较高的操作精度和敏感性差动行程。

采用先进的制造工艺和质量控制,霍尼韦尔已经制造了能满足不同国际机构要求的大型高级速动开关。一些类型的开关还可用于军事用途。这些系列通常用于精确打开/关闭应用、终端限位应用、存在性/缺失检测应用以及手动操作界面应用。

微动开关的设计可满足不同的应用需求。配置选项具有各种操作特征和接口特征。MICRO SWITCH6AS 系列包括两个大型高级BZ/BA/BM/BE 速动开关,这两个速动开关成套运行且由一个单独的执行器驱动。一个或两个开关可选择现场可调节操作点。

 系列高级大型微动开关 - 霍尼韦尔


文档


浏览 BA 系列产品

产品 电流额定值 电路 执行器 端子 密封等级
BA-1R2416-A42 20 A SPDT 针式柱塞 螺钉
BA-1R3511 15 A SPDT 针式柱塞 焊接
BA-1R357 15 A SPDT 针式柱塞 焊接
BA-1RV111-A2 20 A SPDT 直杆 螺钉
BA-1RV133-A4 20 A SPDT 特殊杠杆 螺钉
BA-1RV543510-A2 15 A SPDT 特殊杠杆 螺钉
BA-1RV5435241-A2 15 A SPDT 特殊杠杆 螺钉
BA-1RV5435246-A2 15 A SPDT 特殊杠杆 螺钉
BA-1RV5435247-A2 15 A SPDT 特殊杠杆 螺钉
BA-2CB708-A2 15 A SPDT 过行程柱塞 螺钉

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink