您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔 FF6 开关是磁操作、非接触式安全开关,设计用于许多机器保护应用。FF6 具有 ABS 和 316 等级不锈钢。开关和开关和触发器完全按 IP67 等级密封,通常用于潮湿或灰尘环境。正确安装后,FF6 安全开关符合 EN1088 给定的指南要求。
 系列非接触式安全开关 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
FF6 系列磁驱动非接触式安全开关 数据表 英语 546KB
50026830:FF 系列磁驱动安全联锁开关 安装说明和认证文件 英语 449KB
MICRO SWITCH 安全开关对比 产品目录 英语 504KB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 22MB
机电式安全开关产品选型指南 目录信息 英语 351KB

浏览 FF6 系列产品

产品 开关类型电路 执行器 端子类型 外壳材料
FF6-10-AC-03 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 红色 ABS 树脂填充
FF6-10-AC-03-SS 1NC 安全 非接触式开关  不锈钢
FF6-10-AC-QD-SS 1NC 安全 非接触式开关  不锈钢
FF6-10-AC-QD05 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 红色 ABS 树脂填充
FF6-10-AC-QD05-SS 1NC 安全 非接触式开关  不锈钢
FF6-10-DC-03 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 红色 ABS 树脂填充
FF6-10-DC-03-SS 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关  不锈钢
FF6-10-DC-QD05 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 红色 ABS 树脂填充
FF6-11-AC-03 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 红色 ABS 树脂填充
FF6-11-AC-QDO5 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 红色 ABS 树脂填充

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink