您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔 FF5 开关是磁操作、非接触式安全开关,设计用于许多机器保护应用。FF5具有 ABS 和 316 不锈钢,能够在24 Vdc 下开关最多 300 mA。开关和开关和触发器完全密封,通常用于潮湿或灰尘环境。正确安装后,FF5安全开关符合 EN1088 给定的指南要求。
 系列非接触式安全开关 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
FF5 系列磁驱动非接触式安全开关,第 2 版 数据表 英语 518KB
50026830:FF 系列磁驱动安全联锁开关 安装说明和认证文件 英语 449KB
MICRO SWITCH 安全开关对比 产品目录 英语 504KB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 571KB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 22MB
机电式安全开关产品选型指南 目录信息 英语 351KB

浏览 FF5 系列产品

产品 开关类型电路 执行器 端子类型 外壳材料
FF5-21-DC-03 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 红色 ABS 树脂填充
FF5-21-DC-03-SS 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关  不锈钢
FF5-21-DC-10 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关 红色 ABS 树脂填充
FF5-21-DC-10-SS 最大:2NC 安全和 1NO 附件 非接触式开关  不锈钢

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink