您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

FF2 系列为 18 mm 螺纹安装的磁驱动安全开关,带有一个安全触点和一个可选指示器触点(如果需要)。采用螺纹安装设计便于安装到机器防护框架中并允许进行嵌入式安装,减少可能发生的开关损坏和空间限制问题。密封等级达 IP67,以便在最为恶劣的环境中使用。
 系列非接触式限位开关 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
FF2 和 FF3 系列磁驱动非接触式屏障安全开关 数据表 英语 703KB
50026830:FF 系列磁驱动安全联锁开关 安装说明和认证文件 英语 449KB
MICRO SWITCH 安全开关对比 产品目录 英语 504KB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 1MB
机电式安全开关产品选型指南 目录信息 英语 351KB

浏览 FF2 系列产品

产品 开关类型电路 执行器 端子类型 外壳材料
FF2-10-AC 1NC 非接触式圆柱 红色 ABS 树脂填充
FF2-10-DC 1NC 非接触式圆柱 红色 ABS 树脂填充
FF2-11-AC  1NC/1NO 非接触式圆柱 红色 ABS 树脂填充
FF2-11-DC  1NC/1NO 非接触式圆柱 红色 ABS 树脂填充

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink