您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

MICRO SWITCH SZL-WL 系列通用型限位开关为成本效益开关,可用于从通用输送机至重型机械的广泛用途。SZL-WL 系列开关坚固而可靠,专门用于全球用途,并由霍尼韦尔丰富的全球工业经验支持。

SZL-WL 系列高质量的产品整合了霍尼韦尔的全球销售和服务资源,使其成为“想要尽量减少工厂停机时间并降低整体维护成本”行业的理想选择。

微型和紧凑型限位开关 - 霍尼韦尔


文档


浏览 SZL-WL 系列产品

产品 执行器 密封等级 端子类型 外壳材料
SZL-WL-A 侧面旋转机器/标准滚轮杠杆 IP67  PF1/2 铝压铸
SZL-WL-B 侧面旋转机器/可调节滚轮杠杆 IP67  PF1/2 铝压铸
SZL-WL-C 侧面旋转机器/可调节拉杆 IP67  PF1/2 铝压铸
SZL-WL-D 叉锁杠杆 - 反方向滚轮 IP67  PF1/2 铝压铸
SZL-WL-E 顶部滚轮柱塞 IP67  PF1/2 铝压铸
SZL-WL-F 顶部柱塞 IP67  PF1/2 铝压铸
SZL-WL-G 密封式顶部滚轮柱塞 IP67  PF1/2 铝压铸
SZL-WL-H 侧滚轮柱塞 IP67  PF1/2 铝压铸
SZL-WL-I 滚珠轴承柱塞 IP67  PF1/2 铝压铸
SZL-WL-J 侧置式柱塞 IP67  PF1/2 铝压铸

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink