您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔MICRO SWITCH的 NGC 系列紧凑型限位开关是一种中型开关的可配置平台,允许客户选择 SPDT(单极双掷)或 DPDT(双极双掷)电路,同时在整个 NGC 系列中保持同样的外壳和安装尺寸。MICRO SWITCH NGC 系列可实现超过 380000 种配置,获得全球认证,密封等级达 IP67,可用于多种室内和室外应用环境。

为客户创造价值

  • 经济高效: SPDT 和 DPDT紧凑型限位开关来自单一供应商,可帮助原始设备制造商简化供应链,来最大程度地降低采购成本。
  • 多功能: 耐久封装使其可用于严苛的室内或室外应用环境,从而提供性能保证
  • 可配置: 可使设计工程师实现尺寸标准化,同时符合多种电气要求
  • 应用支持: 跨国客户可依赖霍尼韦尔为其新应用和故障排除提供地区支持服务

优势

  • 与同类传感器相比,可耐受的振动 (10 g) 和冲击 (50 g) 额定值增为两倍,因此 NGC 系列可用于严苛的环境条件中,进而提供增强的可靠性和可重复性
  • 与同类传感器相比,电流容量范围更广(10 A),可用于多种应用环境,从而使平台标准化更易实现
微型和紧凑型限位开关 - 霍尼韦尔


文档


浏览 NGC 系列产品

产品 执行器 密封等级 端子类型 外壳材料
NGCMA10AX01A1A 侧面旋转 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
侧引出(右侧)线 金属
NGCMA10AX01C  滚轮柱塞 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
侧引出(右侧)线 金属
NGCMA10AX01M 带密封套的针式柱塞 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
侧引出(右侧)线 金属
NGCMB10AX01A1A 侧面旋转 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
底部引出线 金属
NGCMB10AX01B 针式柱塞 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
底部引出线 金属
NGCMB10AX01C  滚轮柱塞 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
底部引出线 金属
NGCMB10AX01L 正交滚轮柱塞 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
底部引出线 金属
NGCMB10AX01M 带密封套的针式柱塞 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
底部引出线 金属
NGCMB10AX01N 面板安装式针式柱塞 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
底部引出线 金属
NGCMB10AX01P 面板安装式滚轮柱塞 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
底部引出线 金属

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink