您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

用于北美时,MICRO SWITCH 914CE 系列紧凑型封装开关采用氟碳膜片密封,提供可靠的保护,同时满足 NEMA1、2、3、3R、4、6、6P 和 13,以及 IP66、IP67 和 IP68 要求。密封套也满足 NEMA 12 要求(可以防止灰尘、掉落污垢,以及液体介质受到固体污染)。电缆或连接器和微动开关端子都采用环氧密封剂封装,在恶劣环境中具备卓越的抵抗作用。对于低温应用(低至 -40 °C,-40 °F),CE 系列的开关采用了低温密封材料并且具有润滑性。

CE 系列开关的特点是坚固耐用、用途广泛,能够在苛刻的工厂地面环境的室内使用,也可以在极端温度中的室外设备上使用。可提供所有范围的执行器,包括平面柱塞、滚轮柱塞、侧面旋转、多方向布线和人工操作。这些开关也提供了满足行业、M12 微变 4 针连接器。MICRO SWITCH 914CE 产品满足北美、cURus 标准,并且满足欧洲 CE 要求。

微型和紧凑型限位开关 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH 914CE 系列紧凑型限位开关 数据表 英语 1MB
XP-4040: 14CE/914CE 系列小型限位开关,已通过 UL、CSA 和 CE 认证 安装说明 英语 151KB
MICRO SWITCH 限位开关对比 产品目录 英语 463KB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 1MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 白皮书 英语 4MB
CE 系列小型限位开关 促销工具 英语 275KB

浏览 914CE 系列产品

产品 执行器 密封等级 端子类型 外壳材料
914CE1-12 顶部柱塞 IP66,
IP67,
IP68; NEMA 1,
2,
3,
3R,
4,
6,
6P,
13
12 英尺电缆 锌压铸
914CE1-12A 顶部柱塞 IP66,
IP67,
IP68; NEMA 1,
2,
3,
3R,
4,
6,
6P,
13
12 英尺电缆 锌压铸
914CE1-15 顶部柱塞 IP66,
IP67,
IP68; NEMA 1,
2,
3,
3R,
4,
6,
6P,
13
15 英尺电缆 锌压铸
914CE1-15A 顶部柱塞 IP66,
IP67,
IP68; NEMA 1,
2,
3,
3R,
4,
6,
6P,
13
15 英尺电缆 锌压铸
914CE1-3 顶部柱塞 IP66,
IP67,
IP68; NEMA 1,
2,
3,
3R,
4,
6,
6P,
13
3 英尺电缆 锌压铸
914CE1-3A 顶部柱塞 IP66,
IP67,
IP68; NEMA 1,
2,
3,
3R,
4,
6,
6P,
13
3 英尺电缆 锌压铸
914CE1-3AK 顶部柱塞 IP66,
IP67,
IP68; NEMA 1,
2,
3,
3R,
4,
6,
6P,
13
3 英尺电缆 锌压铸
914CE1-3G 顶部柱塞 IP66,
IP67,
IP68; NEMA 1,
2,
3,
3R,
4,
6,
6P,
13
3 英尺电缆 锌压铸
914CE1-3K 顶部柱塞 IP66,
IP67,
IP68; NEMA 1,
2,
3,
3R,
4,
6,
6P,
13
3 英尺电缆 锌压铸
914CE1-6 顶部柱塞 IP66,
IP67,
IP68; NEMA 1,
2,
3,
3R,
4,
6,
6P,
13
6 英尺电缆 锌压铸

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink