您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

用于欧洲时,MICRO SWITCH 14CE 系列紧凑型封装开关采用氟碳膜片密封,提供可靠的保护,同时满足 IP65、IP66、IP67 和 IP68,以及 NEMA 1、2、3、3R、4、6、6P 以及 13 要求。密封套也满足 NEMA 12 要求(可以防止灰尘、掉落污垢,以及液体介质受到固体污染)。

电缆或连接器和微动开关端子都采用环氧密封剂封装,在恶劣环境中具备卓越的抵抗作用。对于低温应用(低至 -40 °C,-40 °F),CE 系列的开关采用了低温密封材料并且具有润滑性。

CE 系列开关的特点是坚固耐用、用途广泛,能够在苛刻的工厂地面环境的室内使用,也可以在极端温度中的室外设备上使用。可提供所有范围的执行器,包括平面柱塞、滚轮柱塞、侧面旋转、多方向布线和人工操作。这些开关也提供了满足行业、M12 微变 4 针连接器。MICRO SWITCH 14CE 产品满足全球 CE 要求。

微型和紧凑型限位开关 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH 14CE 系列紧凑型限位开关 数据表 英语 2MB
XP-4040: 14CE/914CE 系列小型限位开关,已通过 UL、CSA 和 CE 认证 安装说明 英语 151KB
MICRO SWITCH 限位开关对比 产品目录 英语 463KB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 22MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 白皮书 英语 4MB
CE 系列小型限位开关 促销工具 英语 275KB

浏览 14CE 系列产品

产品 执行器 密封等级 端子类型 外壳材料
14CE1-2 顶部柱塞 IP65,
NEMA 1,
3
 2 m 电缆 锌压铸
14CE1-2G 顶部柱塞 IP65,
NEMA 1,
3
 2 m 电缆 锌压铸
14CE1-2GL 顶部柱塞 IP65,
NEMA 1,
3
 2 m 电缆 锌压铸
14CE1-2K 顶部柱塞 IP66; NEMA 1,
3,
4,
6,
6P,
12,
13
 2 m 电缆 锌压铸
14CE1-2L 顶部柱塞 IP65,
NEMA 1,
3
 2 m 电缆 锌压铸
14CE1-3 顶部柱塞 IP65,
NEMA 1,
3
 3 m 电缆 锌压铸
14CE1-3A 顶部柱塞 IP65,
NEMA 1,
3
 3 m 电缆 锌压铸
14CE1-3AH 顶部柱塞 IP65,
NEMA 1,
3
 3 m 电缆 锌压铸
14CE1-3G 顶部柱塞 IP65,
NEMA 1,
3
 3 m 电缆 锌压铸
14CE1-3GK 顶部柱塞 IP66; NEMA 1,
3,
4,
6,
6P,
12,
13
 3 m 电缆 锌压铸

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink