您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔 MICRO SWITCH E6/V6 系列中型限位开关可用于各类室内外应用。锌外壳采用静电环氧涂层,可增强产品在多数环境下的持续性。E6/V6 系列开关将配备弹簧钩的霍尼韦尔 MICRO SWITCH BZ 开关元件与 60 年以上的成熟服务融合。E6 系列开关采用侧面安装,V6 系列开关采用法兰安装。


密封(执行器带防护罩)E6/V6 系列开关可用于接触液体和/或粒度环境应用。通用(执行器不带密封套)E6/V6 系列开关可用于不接触液体和/或粒度环境应用。该限位开关尺寸紧凑,可安装于空间有限的设备。多数的 SPDT (单极双掷)E6/V6 目录表满足 UL、CSA 和 CE 标准, DPDT (双极双掷)E6/V6 目录表满足 UL 和 CSA 标准。

中型限位开关 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH E6/V6 系列中型限位开关 数据表 英语 3MB
PK 88173:BZE6 /V6 和 BZG/H 封装开关 安装说明 英语 657KB
MICRO SWITCH 限位开关对比 产品目录 英语 463KB
固体废物管理与处理 应用说明 英语 2MB
自动停车场道闸开关 应用说明 英语 780KB
MICRO SWITCH DTE6/DTV6 封装开关命名表 产品命名表 英语 1MB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 22MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 白皮书 英语 4MB

浏览 BZV6 系列产品

产品 执行器 密封等级 端子类型 外壳材料
BZE7-2RN-C 顶部柱塞 IP65 20 mm [0.79 in] 导管 铝压铸
BZE7-2RN-PG 顶部柱塞 IP65 PG13.5 铝压铸
BZE7-2RN18-C  摆动曲柄 - 卷簧 IP65 20 mm [0.79 in] 导管 铝压铸
BZE7-2RN18-PG  摆动曲柄 - 卷簧 IP65 PG13.5 铝压铸
BZE7-2RN2-C 顶部滚轮臂 IP65 20 mm [0.79 in] 导管 铝压铸
BZE7-2RN2-PG 顶部滚轮臂 IP65 PG13.5 铝压铸
BZE7-2RN28-C 顶部滚轮臂 IP65 20 mm [0.79 in] 导管 铝压铸
BZE7-2RN28-PG 顶部滚轮臂 IP65 PG13.5 铝压铸
BZE7-2RQ-C 顶部柱塞 IP50 20 mm [0.79 in] 导管 铝压铸
BZE7-2RQ-PG 顶部柱塞 IP50 PG13.5 铝压铸

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink