您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔 MICRO SWITCH E7/V7 系列中型限位开关可用于大量室内外用途。铝制外壳采用静电环氧涂层,可增强产品在多数环境下的持续性。E7/V7 系列开关将配备弹簧钩的霍尼韦尔 MICRO SWITCH BZ 开关元件与 60 年以上的成熟服务融合。E7 系列开关 采用侧面安装;V7 系列 开关采用法兰安装。


密封(柱塞带防护罩)E7/V7 系列开关可用于接触液体和/或粒度环境应用。未密封 E7/V7 系列可用于不接触液体和/或粒度环境应用该限位开关尺寸紧凑,可安装于空间有限的设备。SPDT(单极双掷)E7/V7S /V7/E9 系列目录表满足 CE 和 CSA 全球应用标准。DPDT(双极双掷)E7/E7S/V7/E9 系列目录表满足 CE 标准的多项应用。

中型限位开关 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH E7/V7 系列中型限位开关 数据表 英语 2MB
PK 88173:BZE6 /V6 和 BZG/H 封装开关 安装说明 英语 657KB
MICRO SWITCH 限位开关对比 产品目录 英语 463KB
自动停车场道闸开关 应用说明 英语 780KB
固体废物管理与处理 应用说明 英语 2MB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB
MICRO SWITCH DTE6/DTV6 封装开关命名表 产品命名表 英语 1MB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 22MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 白皮书 英语 4MB

浏览 BZE7 系列产品

产品 执行器 密封等级 端子类型 外壳材料
BZE7-2RQ8-C 顶部滚轮柱塞 IP50 20 mm [0.79 in] 导管 铝压铸

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink