您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

用于北美时,MICRO SWITCH 914CE 系列紧凑型封装开关采用氟碳膜片密封,提供可靠的保护,同时满足 NEMA1、2、3、3R、4、6、6P 和 13,以及 IP66、IP67 和 IP68 要求。密封套也满足 NEMA 12 要求(可以防止灰尘、掉落污垢,以及液体介质受到固体污染)。电缆或连接器和微动开关端子都采用环氧密封剂封装,在恶劣环境中具备卓越的抵抗作用。对于低温应用(低至 -40 °C,-40 °F),CE 系列的开关采用了低温密封材料并且具有润滑性。

CE 系列开关的特点是坚固耐用、用途广泛,能够在苛刻的工厂地面环境的室内使用,也可以在极端温度中的室外设备上使用。可提供所有范围的执行器,包括平面柱塞、滚轮柱塞、侧面旋转、多方向布线和人工操作。这些开关也提供了满足行业、M12 微变 4 针连接器。MICRO SWITCH 914CE 产品满足北美、cURus 标准,并且满足欧洲 CE 要求。

 微型限位开关 - 霍尼韦尔


文档


浏览 914CE 系列产品

产品 执行器 密封等级 端子类型 外壳材料
914CE1-12 顶部柱塞 IP66,
IP67,
IP68; NEMA 1,
2,
3,
3R,
4,
6,
6P,
13
12 英尺电缆 锌压铸
914CE1-12A 顶部柱塞 IP66,
IP67,
IP68; NEMA 1,
2,
3,
3R,
4,
6,
6P,
13
12 英尺电缆 锌压铸
914CE1-15 顶部柱塞 IP66,
IP67,
IP68; NEMA 1,
2,
3,
3R,
4,
6,
6P,
13
15 英尺电缆 锌压铸
914CE1-15A 顶部柱塞 IP66,
IP67,
IP68; NEMA 1,
2,
3,
3R,
4,
6,
6P,
13
15 英尺电缆 锌压铸
914CE1-3 顶部柱塞 IP66,
IP67,
IP68; NEMA 1,
2,
3,
3R,
4,
6,
6P,
13
3 英尺电缆 锌压铸
914CE1-3A 顶部柱塞 IP66,
IP67,
IP68; NEMA 1,
2,
3,
3R,
4,
6,
6P,
13
3 英尺电缆 锌压铸
914CE1-3AK 顶部柱塞 IP66,
IP67,
IP68; NEMA 1,
2,
3,
3R,
4,
6,
6P,
13
3 英尺电缆 锌压铸
914CE1-3G 顶部柱塞 IP66,
IP67,
IP68; NEMA 1,
2,
3,
3R,
4,
6,
6P,
13
3 英尺电缆 锌压铸
914CE1-3K 顶部柱塞 IP66,
IP67,
IP68; NEMA 1,
2,
3,
3R,
4,
6,
6P,
13
3 英尺电缆 锌压铸
914CE1-6 顶部柱塞 IP66,
IP67,
IP68; NEMA 1,
2,
3,
3R,
4,
6,
6P,
13
6 英尺电缆 锌压铸