HDLS系列重载限位开关 采用球窝接头设计,安全的接头与主体空间、独特的全金属传动系统、恒温运行特性、耐高温,自动升压压板端子节省接线时间。该 HDLS 系列外壳坚固,可密封至 NEMA 1、3、4、4X、6、6P、12、13;IP65/66/67。侧面旋转版本可以修改为 CW 和/或 CCW 操作,操作接头可旋转 90°。低温和高温密封选件。
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
MICRO SWITCH HDLS系列重载限位开关(LS 系列) | 数据表 | 英语 | 13MB |
---|---|---|---|
PK 81116:HDLS 重载限位开关 | 安装说明 | 英语 | 3MB |
PK 8119:重载 LS 限位开关,带镀金触点 | 安装说明 | 英语 | 61KB |
MICRO SWITCH 限位开关对比 | 产品目录 | 英语 | 463KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
MICRO SWITCH限位开关:保持列车在轨道上运行 | 应用说明 | 英语 | 1MB |
应用在移动式起重机上的传感器与开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
油井钻机应用中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 7MB |
固体废物管理与处理 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
石油和天然气手册 | 手册 | 英语 | 4MB |
工业产品选型卡 | 线卡/选项图表 | 英语 | 2MB |
PK 80112:带导管开口的产品的安装说明 | 安装说明 | 英语 | 342KB |
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 | 白皮书 | 英语 | 4MB |
限位开关和机器安全产品目录 | 产品目录 | 英语 | 9MB |
交通运输产品目录 | 产品目录 | 英语 | 4MB |
产品 | 执行器 | 密封等级 | 端子类型 | 外壳材料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS3A1A | 侧面旋转 | NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
PG13.5 | 锌压铸 | ||||||
LS3A2B | 侧面旋转 | NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
PG13.5 | 锌压铸 | ||||||
LS3A3K | 侧面旋转 | NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
PG13.5 | 锌压铸 | ||||||
LS3A3K-7AA | 侧面旋转 | NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
PG13.5 | 锌压铸 | ||||||
LS3M2D | 侧面旋转 | NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
PG13.5 | 锌压铸 | ||||||
LS3YDC1A | 顶部滚轮柱塞 | NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
PG13.5 | 锌压铸 | ||||||
LS3YDC1E | 顶部滚轮柱塞 | NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
PG13.5 | 锌压铸 | ||||||
LS3YVC1E | 顶部柱塞 - 可调节 | NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
PG13.5 | 锌压铸 | ||||||
LS4A1A | 侧面旋转 | NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
20 mm | 锌压铸 | ||||||
LS4A1E | 侧面旋转 | NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 |
20 mm | 锌压铸 |