霍尼韦尔的 MICRO SWITCH 紧凑型 LS 限位开关系列产品可在各种工业应用中提供长期优质性能。在恶劣的条件下,其耐用和可靠的设计可提供长使用寿命、精度和数百万次重复操作的一致性。
LS 系列配备紧凑的尺寸和可调功能,可在有限的空间中可靠使用,而不会牺牲可靠性。其结构为油密、防水、防尘,包括压铸外壳、接头和执行器。各种接头和执行器为各类应用提供了解决方案。
LS 系列采用非插入式主体设计,200LS 系列采用插入式外壳。
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
MICRO SWITCH LS 系列通用型限位开关 | 数据表 | 英语 | 5MB |
---|---|---|---|
PK 81028:LS 限位开关 | 安装说明 | 英语 | 397KB |
PK 81241:金触点 LS | 安装说明 | 英语 | 16KB |
MICRO SWITCH 限位开关对比 | 产品目录 | 英语 | 463KB |
应用在移动式起重机上的传感器与开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
PK 80112:带导管开口的产品的安装说明 | 安装说明 | 英语 | 342KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
前置式装载机中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
限位开关和机器安全产品目录 | 产品目录 | 英语 | 9MB |
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 | 白皮书 | 英语 | 4MB |
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 | 产品目录 | 英语 | 11MB |
产品 | 执行器 | 密封等级 | 端子类型 | 外壳材料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11LS1 | 侧面旋转 | NEMA 1, 3, 4, 6, 13 |
0.5 英寸 - 14NPT 导管 | 锌压铸 | ||||||
11LS1-4C | 侧面旋转 | NEMA 1, 3, 4, 6, 13 |
20 mm [0.79 in] 导管 | 锌压铸 | ||||||
11LS1-4PG | 侧面旋转 | NEMA 1, 3, 4, 6, 13 |
PG13.5 | 锌压铸 | ||||||
11LS2 | 侧面旋转 | NEMA 1, 3, 4, 6, 13 |
0.5 英寸 - 14NPT 导管 | 锌压铸 | ||||||
11LS3 | 侧面旋转 | NEMA 1, 3, 4, 6, 13 |
0.5 英寸 - 14NPT 导管 | 锌压铸 | ||||||
12LS1 | 顶部柱塞 | NEMA 1, 3, 4, 6, 13 |
0.5 英寸 - 14NPT 导管 | 锌压铸 | ||||||
15LS1 | 顶部滚轮柱塞 | NEMA 1, 3, 4, 6, 13 |
0.5 英寸 - 14NPT 导管 | 锌压铸 | ||||||
15LS1-4C | 顶部滚轮柱塞 | NEMA 1, 3, 4, 6, 13 |
20 mm [0.79 in] 导管 | 锌压铸 | ||||||
15LS1-4PG | 顶部滚轮柱塞 | NEMA 1, 3, 4, 6, 13 |
PG13.5 | 锌压铸 | ||||||
1LS1 | 侧面旋转 | NEMA 1, 3, 4, 6, 13 |
0.5 英寸 - 14NPT 导管 | 锌压铸 |