霍尼韦尔 MICRO SWITCH GLF 限位开关系列旨在满足全球 EN50041 标准,配备2 LED金属、非插件式样式。限位开关的模块化设计(接头/执行器、主体和接触块)可快速响应以满足客户应用要求。坚固的压铸金属外壳开关为需要 IP 或 NEMA 机箱密封等级的室内外应用的理想选择。常闭速动触点和常闭慢动触点为正向断开。
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
MICRO SWITCH GLA 系列全球通用型限位开关 | 数据表 | 英语 | 8MB |
---|---|---|---|
MICRO SWITCH GLC、GLD 和 GLE 系列微型全球通用型限位开关 | 数据表 | 英语 | 14MB |
MICRO SWITCH 限位开关对比 | 产品目录 | 英语 | 463KB |
应用在移动式起重机上的传感器与开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
PK 80112:带导管开口的产品的安装说明 | 安装说明 | 英语 | 342KB |
PK 81501:GLS 全球通用型限位开关 (GLS-DIN) | 安装说明 | 英语 | 8MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
PK 81511:GLS 系列指示器 | 安装说明 | 英语 | 1MB |
前置式装载机中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
附带正开口触点的限位开关 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
限位开关和机器安全产品目录 | 产品目录 | 英语 | 9MB |
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 | 白皮书 | 英语 | 4MB |
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 | 产品目录 | 英语 | 11MB |
产品 | 执行器 | 密封等级 | 端子类型 | 外壳材料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLHA01A | 侧面旋转 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
0.5 英寸 - 14NPT 导管 | 锌压铸 | ||||||
GLHA01A1A | 侧面旋转 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
0.5 英寸 - 14NPT 导管 | 锌压铸 | ||||||
GLHA01A2A | 侧面旋转 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
0.5 英寸 - 14NPT 导管 | 锌压铸 | ||||||
GLHA01A4J | 侧面旋转 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
0.5 英寸 - 14NPT 导管 | 锌压铸 | ||||||
GLHA01A5A | 侧面旋转 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
0.5 英寸 - 14NPT 导管 | 锌压铸 | ||||||
GLHA01A5B | 侧面旋转 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
0.5 英寸 - 14NPT 导管 | 锌压铸 | ||||||
GLHA01B | 顶部柱塞 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
0.5 英寸 - 14NPT 导管 | 锌压铸 | ||||||
GLHA01C | 顶部滚轮柱塞 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
0.5 英寸 - 14NPT 导管 | 锌压铸 | ||||||
GLHA01D | 顶部滚轮臂 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
0.5 英寸 - 14NPT 导管 | 锌压铸 | ||||||
GLHA01E7B | 摆动曲柄 - 卷簧 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
0.5 英寸 - 14NPT 导管 | 锌压铸 |