霍尼韦尔 MICRO SWITCH GLS 微型限位开关系列提供广泛的全球产品解决方案。这款限位开关坚固可靠,适合各种工业应用、农业设备、运输设备及其他需要环境密封(IP 和 NEMA)开关的应用领域。紧凑型外壳通常是空间有限的设备的理想选择。广泛的产品范围包含三种不同的外壳类型:金属外壳 (GLC)、塑料外壳 (GLD)、或三通金属外壳 (GLE) ,其安装兼容 EN50047。
各种执行器、接触块和导管/连接选项可以增强产品的性能。在当今严苛的逻辑级控件时代,机电开关通常用于与 PLC 等逻辑等级设备直接连接。GLS 限位开关为标准开关提供镀金触点选项。此选项可提升逻辑级应用开关的可靠性。
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
MICRO SWITCH GLC、GLD 和 GLE 系列微型全球通用型限位开关 | 数据表 | 英语 | 14MB |
---|---|---|---|
MICRO SWITCH 限位开关对比 | 产品目录 | 英语 | 463KB |
应用在移动式起重机上的传感器与开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
MICRO SWITCH限位开关:保持列车在轨道上运行 | 应用说明 | 英语 | 1MB |
PK 80112:带导管开口的产品的安装说明 | 安装说明 | 英语 | 342KB |
PK 81521: GLS Min-Din 全球通用型限位开关 | 安装说明 | 英语 | 6MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
前置式装载机中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
附带正开口触点的限位开关 | 应用说明 | 英语 | 3MB |
限位开关和机器安全产品目录 | 产品目录 | 英语 | 9MB |
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 | 白皮书 | 英语 | 4MB |
交通运输产品目录 | 产品目录 | 英语 | 4MB |
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 | 产品目录 | 英语 | 11MB |
产品 | 执行器 | 密封等级 | 端子类型 | 外壳材料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCA01A1A | 侧面旋转 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
0.5 英寸 - 14NPT 导管 | 锌压铸 | ||||||
GLCA01A1B | 侧面旋转 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
0.5 英寸 - 14NPT 导管 | 锌压铸 | ||||||
GLCA01A2A | 侧面旋转 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
0.5 英寸 - 14NPT 导管 | 锌压铸 | ||||||
GLCA01A2B | 侧面旋转 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
0.5 英寸 - 14NPT 导管 | 锌压铸 | ||||||
GLCA01A4J | 侧面旋转 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
0.5 英寸 - 14NPT 导管 | 锌压铸 | ||||||
GLCA01A5A | 侧面旋转 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
0.5 英寸 - 14NPT 导管 | 锌压铸 | ||||||
GLCA01A5B | 侧面旋转 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
0.5 英寸 - 14NPT 导管 | 锌压铸 | ||||||
GLCA01A9A | 侧面旋转 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
0.5 英寸 - 14NPT 导管 | 锌压铸 | ||||||
GLCA01B | 顶部柱塞 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
0.5 英寸 - 14NPT 导管 | 锌压铸 | ||||||
GLCA01C | 顶部滚轮柱塞 | IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 |
0.5 英寸 - 14NPT 导管 | 锌压铸 |