霍尼韦尔 MICRO SWITCH E6/V6 系列中型限位开关可用于各类室内外应用。锌外壳采用静电环氧涂层,可增强产品在多数环境下的持续性。E6/V6 系列开关将配备弹簧钩的霍尼韦尔 MICRO SWITCH BZ 开关元件与 60 年以上的成熟服务融合。E6 系列开关采用侧面安装,V6 系列开关采用法兰安装。
密封(执行器带防护罩)E6/V6 系列开关可用于接触液体和/或粒度环境应用。通用(执行器不带密封套)E6/V6 系列开关可用于不接触液体和/或粒度环境应用。该限位开关尺寸紧凑,可安装于空间有限的设备。多数的 SPDT (单极双掷)E6/V6 目录表满足 UL、CSA 和 CE 标准, DPDT (双极双掷)E6/V6 目录表满足 UL 和 CSA 标准。
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
MICRO SWITCH E6/V6 系列中型限位开关 | 数据表 | 英语 | 7MB |
---|---|---|---|
PK 88173:BZE6 /V6 和 BZG/H 封装开关 | 安装说明 | 英语 | 657KB |
MICRO SWITCH 限位开关对比 | 产品目录 | 英语 | 463KB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
固体废物管理与处理 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
自动停车场道闸开关 | 应用说明 | 英语 | 780KB |
MICRO SWITCH DTE6/DTV6 封装开关命名表 | 产品命名表 | 英语 | 1MB |
限位开关和机器安全产品目录 | 产品目录 | 英语 | 9MB |
交通运输产品目录 | 产品目录 | 英语 | 4MB |
应用在移动式起重机上的传感器与开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 | 白皮书 | 英语 | 4MB |
产品 | 执行器 | 密封等级 | 端子类型 | 外壳材料 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZE7-2RN-C | 顶部柱塞 | IP65 | 20 mm [0.79 in] 导管 | 铝压铸 | ||||||
BZE7-2RN-PG | 顶部柱塞 | IP65 | PG13.5 | 铝压铸 | ||||||
BZE7-2RN18-C | 摆动曲柄 - 卷簧 | IP65 | 20 mm [0.79 in] 导管 | 铝压铸 | ||||||
BZE7-2RN18-PG | 摆动曲柄 - 卷簧 | IP65 | PG13.5 | 铝压铸 | ||||||
BZE7-2RN2-C | 顶部滚轮臂 | IP65 | 20 mm [0.79 in] 导管 | 铝压铸 | ||||||
BZE7-2RN2-PG | 顶部滚轮臂 | IP65 | PG13.5 | 铝压铸 | ||||||
BZE7-2RN28-C | 顶部滚轮臂 | IP65 | 20 mm [0.79 in] 导管 | 铝压铸 | ||||||
BZE7-2RN28-PG | 顶部滚轮臂 | IP65 | PG13.5 | 铝压铸 | ||||||
BZE7-2RQ-C | 顶部柱塞 | IP50 | 20 mm [0.79 in] 导管 | 铝压铸 | ||||||
BZE7-2RQ-PG | 顶部柱塞 | IP50 | PG13.5 | 铝压铸 |