该 MICRO SWITCH BX/BX2 系列为全球各地的危险或爆炸环境提供坚固耐用的开关。为了符合防爆开关的要求,开关外壳内具有火焰通道,能够容纳和冷却可导致开关外爆炸的高温气体和烟雾。
无论这些设备或者机制在何处设计、创建或安装,BX 和 BX2 系列产品的足迹遍及全球。霍尼韦尔提供两种版本的 BX 系列开关:标准 BX 系列 配备铝制外壳, BX2 系列 配备 316L 不锈钢外壳。不锈钢外壳还可用于耐腐蚀用途,如暴露在腐蚀性、苛性药剂内、在化学加工厂、离岸/近岸地点和其他危险区域等。两种产品均可用于户外的爆炸性气体/粉尘环境,密封可防止天气因素影响。BX/BX2 系列的所有操作头均可现场调节 90° 增量。
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
MICRO SWITCH BX/BX2 系列防爆限位开关 | 数据表 | 英语 | 6MB |
---|---|---|---|
PK 80148:BX 系列防爆限位开关 | 安装说明 | 英语 | 12MB |
50083427:MICRO SWITCH BX 系列防爆限位开关 | 安装说明 | 英语 | 3MB |
MICRO SWITCH 危险区域认证矩阵 | 危险区域认证文档 | 英语 | 517KB |
危险区域认证指南:MICRO SWITCH危险区域限位开关 | 危险区域认证文档 | 英语 | 3MB |
石油和天然气手册 | 手册 | 英语 | 4MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 手册 | 英语 | 3MB |
油井钻机应用中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 7MB |
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 | 应用说明 | 英语 | 2MB |
工业产品选型卡 | 线卡/选项图表 | 英语 | 2MB |
MICRO SWITCH 危险区域开关手册 | 手册 | 英语 | 27MB |
白皮书:How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom | 白皮书 | 英语 | 3MB |
产品 | 机构认证和标准 | 外壳材料 | 执行器 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX4A3K | UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) |
铝 | 侧面旋转 | |||||
BX4A3K-1A | UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) |
铝 | 侧面旋转 | |||||
BX4C3K | UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) |
铝 | 顶部柱塞 | |||||
BX4D3K | UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) |
铝 | 顶部滚轮柱塞 | |||||
BXA3K | UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) |
铝 | 侧面旋转 | |||||
BXA4L | UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) |
铝 | 侧面旋转 | |||||
BXC3K | UL, CSA, ATEX (CE), IEC Ex, INMETRO, KOSHA, NEPSI, EAC (Gost-R) |
铝 | 顶部柱塞 |