您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔 MICRO SWITCH GLL 系列限位开关的双绝缘紧凑外壳符合EN500047,使得 GLL 系列开关成为在空间狭小的情况下进行安装的理想之选。这些产品还拥有正向断开常闭电路功能。MICRO SWITCH GLL 系列提供多种执行器款式任您挑选,可满足 OEM 应用需要。GLL 针对 IEC 电气标准而设计,适合全球使用,且可满足全球公认的安装标准。

 系列通用型限位开关 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MICRO SWITCH GLL 系列限位开关 数据表 英语 5MB
MICRO SWITCH 限位开关对比 产品目录 英语 463KB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
PK 80112:带导管开口的产品的安装说明 安装说明 英语 342KB
50012101:GLL 系列限位开关 安装说明 英语 1MB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB
限位开关和机器安全产品目录 产品目录 英语 22MB
白皮书:限位开关的抗冲击和抗振动性能 白皮书 英语 4MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

浏览 GLL 系列产品

产品 执行器 密封等级 端子类型 外壳材料
GLLA01A1B 侧面旋转 IP66; NEMA 1,
12,
13
12,
7 mm [0.5 in] 导管
 塑料
GLLA01A1Y 侧面旋转 IP66; NEMA 1,
12,
13
12,
7 mm [0.5 in] 导管
 塑料
GLLA01A2B 侧面旋转 IP66; NEMA 1,
12,
13
12,
7 mm [0.5 in] 导管
 塑料
GLLA01A2Y 侧面旋转 IP66; NEMA 1,
12,
13
12,
7 mm [0.5 in] 导管
 塑料
GLLA01A3B 侧面旋转 IP66; NEMA 1,
12,
13
12,
7 mm [0.5 in] 导管
 塑料
GLLA01A4J 侧面旋转 IP66; NEMA 1,
12,
13
12,
7 mm [0.5 in] 导管
 塑料
GLLA01B 顶部柱塞 IP66; NEMA 1,
12,
13
12,
7 mm [0.5 in] 导管
 塑料
GLLA01C 顶部滚轮柱塞 IP66; NEMA 1,
12,
13
12,
7 mm [0.5 in] 导管
 塑料
GLLA01D 顶部滚轮臂 IP66; NEMA 1,
12,
13
12,
7 mm [0.5 in] 导管
 塑料
GLLA03A1B 侧面旋转 IP66; NEMA 1,
12,
13
12,
7 mm [0.5 in] 导管
 塑料

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink