您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔 MICRO SWITCH GLF 限位开关系列旨在满足全球 EN50041 标准,配备2 LED金属、非插件式样式。限位开关的模块化设计(接头/执行器、主体和接触块)可快速响应以满足客户应用要求。坚固的压铸金属外壳开关为需要 IP 或 NEMA 机箱密封等级的室内外应用的理想选择。常闭速动触点和常闭慢动触点为正向断开。

 系列通用型限位开关 - 霍尼韦尔


文档


浏览 GLH 系列产品

产品 执行器 密封等级 端子类型 外壳材料
GLHA01A 侧面旋转 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
GLHA01A1A 侧面旋转 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
GLHA01A1B 侧面旋转 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
GLHA01A2A 侧面旋转 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
GLHA01A2B 侧面旋转 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
GLHA01A4J 侧面旋转 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
GLHA01A5A 侧面旋转 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
GLHA01A5B 侧面旋转 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
GLHA01B 顶部柱塞 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
GLHA01C 顶部滚轮柱塞 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink