您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔 MICRO SWITCH GLS 微型限位开关系列提供广泛的全球产品解决方案。这款限位开关坚固可靠,适合各种工业应用、农业设备、运输设备及其他需要环境密封(IP 和 NEMA)开关的应用领域。紧凑型外壳通常是空间有限的设备的理想选择。广泛的产品范围包含三种不同的外壳类型:金属外壳 (GLC)塑料外壳 (GLD)、或三通金属外壳 (GLE) ,其安装兼容 EN50047。


各种执行器、接触块和导管/连接选项可以增强产品的性能。在当今严苛的逻辑级控件时代,机电开关通常用于与 PLC 等逻辑等级设备直接连接。GLS 限位开关为标准开关提供镀金触点选项。此选项可提升逻辑级应用开关的可靠性。

 系列通用型限位开关 - 霍尼韦尔


文档


浏览 GLE 系列产品

产品 执行器 密封等级 端子类型 外壳材料
GLEA01A1A 侧面旋转 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
GLEA01A1B 侧面旋转 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
GLEA01A2A 侧面旋转 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
GLEA01A2B 侧面旋转 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
GLEA01A4J 侧面旋转 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
GLEA01A5A 侧面旋转 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
GLEA01A5B 侧面旋转 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
GLEA01A9A 侧面旋转 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
GLEA01B 顶部柱塞 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸
GLEA01C 顶部滚轮柱塞 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
0.5 英寸 - 14NPT 导管 锌压铸

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink