您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔 MICRO SWITCH GLS 微型限位开关系列提供广泛的全球产品解决方案。这款限位开关坚固可靠,适合各种工业应用、农业设备、运输设备及其他需要环境密封(IP 和 NEMA)开关的应用领域。紧凑型外壳通常是空间有限的设备的理想选择。广泛的产品范围包含三种不同的外壳类型:金属外壳 (GLC)塑料外壳 (GLD)、或三通金属外壳 (GLE) ,其安装兼容 EN50047。


各种执行器、接触块和导管/连接选项可以增强产品的性能。在当今严苛的逻辑级控件时代,机电开关通常用于与 PLC 等逻辑等级设备直接连接。GLS 限位开关为标准开关提供镀金触点选项。此选项可提升逻辑级应用开关的可靠性。

 系列通用型限位开关 - 霍尼韦尔

文档


浏览 GLD 系列产品

产品 执行器 密封等级 端子类型 外壳材料
GLDA01A1A  侧面旋转 IP66,
IP67; NEMA 1,
4X(仅限室内使用)12,
13
 0.5 in - 14NPT 导管  塑料
GLDA01A1B  侧面旋转 IP66,
IP67; NEMA 1,
4X(仅限室内使用)12,
13
 0.5 in - 14NPT 导管  塑料
GLDA01A2A  侧面旋转 IP66,
IP67; NEMA 1,
4X(仅限室内使用)12,
13
 0.5 in - 14NPT 导管  塑料
GLDA01A2B  侧面旋转 IP66,
IP67; NEMA 1,
4X(仅限室内使用)12,
13
 0.5 in - 14NPT 导管  塑料
GLDA01A4J  侧面旋转 IP66,
IP67; NEMA 1,
4X(仅限室内使用)12,
13
 0.5 in - 14NPT 导管  塑料
GLDA01A5A  侧面旋转 IP66,
IP67; NEMA 1,
4X(仅限室内使用)12,
13
 0.5 in - 14NPT 导管  塑料
GLDA01A5B  侧面旋转 IP66,
IP67; NEMA 1,
4X(仅限室内使用)12,
13
 0.5 in - 14NPT 导管  塑料
GLDA01A9A  侧面旋转 IP66,
IP67; NEMA 1,
4X(仅限室内使用)12,
13
 0.5 in - 14NPT 导管  塑料
GLDA01B  顶部柱塞 IP66,
IP67; NEMA 1,
4X(仅限室内使用)12,
13
 0.5 in - 14NPT 导管  塑料
GLDA01C 顶部滚轮柱塞 IP66,
IP67; NEMA 1,
4X(仅限室内使用)12,
13
 0.5 in - 14NPT 导管  塑料

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink