您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔的 MICRO SWITCH GLB 限位开关系列旨在满足全球 EN50041 标准,配备插件主体样式。限位开关的模块化设计(接头/执行器、主体和接触块)可快速响应以满足客户应用要求。坚固的压铸金属外壳开关为需要 IP 或 NEMA 机箱密封等级的室内外应用的理想选择。常闭速动触点和常闭慢动触点为正向断开。

 系列通用型限位开关 - 霍尼韦尔

文档


浏览 GLB 系列产品

产品 执行器 密封等级 端子类型 外壳材料
GLBA02A  侧面旋转 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
 0.5 in - 14NPT 导管 锌压铸
GLBA02A1A  侧面旋转 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
 0.5 in - 14NPT 导管 锌压铸
GLBA02A1B  侧面旋转 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
 0.5 in - 14NPT 导管 锌压铸
GLBA02A2A  侧面旋转 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
 0.5 in - 14NPT 导管 锌压铸
GLBA02A2B  侧面旋转 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
 0.5 in - 14NPT 导管 锌压铸
GLBA02A4J  侧面旋转 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
 0.5 in - 14NPT 导管 锌压铸
GLBA02A5A  侧面旋转 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
 0.5 in - 14NPT 导管 锌压铸
GLBA02A5B  侧面旋转 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
 0.5 in - 14NPT 导管 锌压铸
GLBA02B  顶部柱塞 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
 0.5 in - 14NPT 导管 锌压铸
GLBA02C 顶部滚轮柱塞 IP67; NEMA 1,
4,
12,
13
 0.5 in - 14NPT 导管 锌压铸

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink